Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 30,2 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 44 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 62,4 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 36,2 mm α - Угол контакта 25 ° a min - Минимальное положение канавки 3,07 mm a max - Максимальное положение канавки 3,28 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 68,81 mm b min - минимальная ширина канавки 1,9 mm b max - максимальная ширина канавки 2,2 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 78,6 mm f - Толщина стопорного кольца 1,65 mm Обозн. стопорного кольца R 72 Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,496 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 40 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 28,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,79 kN f0 - Коэффициент 13.6 N ref - Базовая частота вращения 7200 tr/min N lim - Предельная частота вращения 7500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,147 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,853 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,057 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,029 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,393 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 36,5 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 44 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 65,5 mm Ca min - положение мини-сегмента 4,67 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 4,98 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,6 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 80 mm