Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5306SC3 - NTN

5306SC3

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца30,2 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси36,5 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес0,549 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность40,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность28,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом8500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала37 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса65 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm