Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5307EEG15 - SNR

5307EEG15

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца34,9 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца49,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца68,4 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси41,5 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,664 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность50,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность34,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,21 kN
f0 - Коэффициент13.4
N lim - Предельная частота вращения5800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,712 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,288 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,82 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,91 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,387 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала43 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала49,3 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса72 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined