Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5307NRZZG15 - SNR

5307NRZZG15

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца34,9 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца49,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца68,4 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси41,5 mm
α - Угол контакта25 °
a min - Минимальное положение канавки3,07 mm
a max - Максимальное положение канавки3,28 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки76,81 mm
b min - минимальная ширина канавки1,9 mm
b max - максимальная ширина канавки2,2 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,6 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе86,6 mm
f - Толщина стопорного кольца1,65 mm
Обозн. стопорного кольцаR 80
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,664 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность50,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность34,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,21 kN
f0 - Коэффициент13.4
N ref - Базовая частота вращения6800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения6600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,712 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,288 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,82 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,91 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,387 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала43 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала49,3 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса72 mm
Ca min - положение мини-сегмента4,67 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента4,98 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,6 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца88 mm
undefined