Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 34,9 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 41,6 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,76 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 51 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 38 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,2 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 7500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 44 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 71 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm