0
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 35 mm |
| D - Наружный диаметр | 80 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 34,9 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 0 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 0 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 41,5 mm |
| α - Угол контакта | 25 ° |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,76 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 44 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 33,5 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 2 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 7500 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 5600 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -25 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 44 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 0 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 71 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1,5 mm |