Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5309NRZZG15 - SNR

5309NRZZG15

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца39,7 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца62 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца86,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси50,1 mm
α - Угол контакта25 °
a min - Минимальное положение канавки3,07 mm
a max - Максимальное положение канавки3,28 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки96,8 mm
b min - минимальная ширина канавки2,7 mm
b max - максимальная ширина канавки3 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,6 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе106,5 mm
f - Толщина стопорного кольца2,41 mm
Обозн. стопорного кольцаR 100
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес1,21 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность65,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность51 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,15 kN
f0 - Коэффициент13.9
N ref - Базовая частота вращения5500 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,198 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,802 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,338 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,169 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,4 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала53 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала62 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса92 mm
Ca min - положение мини-сегмента5,43 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента5,74 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,6 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца107,9 mm
undefined