Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5310S - NTN

5310S

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца44,4 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси55,6 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес1,782 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность81,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность61,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала60 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса100 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm