Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5310SCZZC3/2AS - NTN

5310SCZZC3/2AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца44,4 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси54,8 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес1,95 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность74 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность59,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,6 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала60 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса100 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined