Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 44,4 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 55,6 mm α - Угол контакта 25 ° a min - Минимальное положение канавки 3,07 mm a max - Максимальное положение канавки 3,28 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 106,81 mm b min - минимальная ширина канавки 2,7 mm b max - максимальная ширина канавки 3 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 116,6 mm f - Толщина стопорного кольца 2,41 mm Обозн. стопорного кольца R110 Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 1,81 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 81,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 61,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 3,8 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 5600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 60 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 100 mm Ca min - положение мини-сегмента 5,43 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 5,74 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,6 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 118 mm