• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5311S - NTN

5311S

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца49,2 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси60,6 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес2,287 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность95 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность73 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала65 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса110 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm