Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5312ZZG15 - SNR

5312ZZG15

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца54 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца81,25 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца113,9 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси67,3 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес2,7 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность121 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность97,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка6,1 kN
f0 - Коэффициент13.7
N ref - Базовая частота вращения4700 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,152 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,848 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,082 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,041 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,394 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала71 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала81,25 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса119 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined