Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 65 mm |
| D - Наружный диаметр | 140 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 58,7 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 72,8 mm |
| α - Угол контакта | 25 ° |
| a min - Минимальное положение канавки | 4,65 mm |
| a max - Максимальное положение канавки | 4,9 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| rNs - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
| D3 - Максимальный диаметр нижней канавки | 135,23 mm |
| b min - минимальная ширина канавки | 3,1 mm |
| b max - максимальная ширина канавки | 3,4 mm |
| r0 max - Максимальный радиус нижней канавки | 0,6 mm |
| D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе | 149,7 mm |
| f - Толщина стопорного кольца | 2,77 mm |
| Обозн. стопорного кольца | R140 |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 3,687 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 142 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 113 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 7 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 4300 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 3200 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 77 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 128 mm |
| Ca min - положение мини-сегмента | 7,37 mm |
| Ca max - Максимальное положение сегмента | 7,72 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |
| rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента | 0,6 mm |
| Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца | 151,8 mm |