Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 150 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 63,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 78,3 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 4,55 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 159 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 128 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 7,9 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 82 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 138 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm