• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5314SNR - NTN

5314SNR

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца63,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси78,3 mm
α - Угол контакта25 °
a min - Минимальное положение канавки4,65 mm
a max - Максимальное положение канавки4,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки145,24 mm
b min - минимальная ширина канавки3,1 mm
b max - максимальная ширина канавки3,4 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,6 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе159,7 mm
f - Толщина стопорного кольца2,77 mm
Обозн. стопорного кольцаR150
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес4,575 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность159 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность128 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка7,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала82 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса138 mm
Ca min - положение мини-сегмента7,37 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента7,72 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,6 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца161,8 mm