Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 75 mm |
| D - Наружный диаметр | 160 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 68,3 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 84,5 mm |
| α - Угол контакта | 25 ° |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 5,561 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 173 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 145 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 9 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3600 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2800 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 87 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 148 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |