Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5318S - NTN

5318S

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр190 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца73 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси98,5 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес8,467 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность203 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность186 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка11,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала104 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса176 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm