Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 12 mm D - Наружный диаметр 28 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 8 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 16,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 24,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,021 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 5,4 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2,39 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,11 kN f0 - Коэффициент 13.2 N lim - Предельная частота вращения 18000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,071 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,929 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,072 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,036 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,384 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 14 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 16,3 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 26 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors