Однорядные шарикоподшипники

6002HVZZ - SNR

6002HVZZ

Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, полиамидный сепаратор, двусторонние пластины, для применения на большой скорости

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр15 mm
D - Наружный диаметр32 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца9 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца20,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца28,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,03 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность5,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2,85 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,13 kN
f0 - Коэффициент13.9
N lim - Предельная частота вращения34000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-50 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,588 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,412 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,731 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,366 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,399 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала17 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала20,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса30 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image