Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 17 mm D - Наружный диаметр 35 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 10 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,039 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 7,55 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 3,35 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,243 kN f0 - Коэффициент 13.6 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 24000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 20000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 19 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 33 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors