Однорядные шарикоподшипники

6003NREE - SNR

6003NREE

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр17 mm
D - Наружный диаметр35 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца10 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца22,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца31,4 mm
a min - Минимальное положение канавки1,9 mm
a max - Максимальное положение канавки2,06 mm
Ca min - положение мини-сегмента2,92 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента3,18 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки33,17 mm
b min - минимальная ширина канавки1,35 mm
b max - максимальная ширина канавки1,65 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,4 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе39,7 mm
f - Толщина стопорного кольца1,07 mm
Обозн. стопорного кольцаR35
Класс радиального зазораCN
Вес0,04 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность6,3 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3,25 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,15 kN
f0 - Коэффициент14.4
N lim - Предельная частота вращения13000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,084 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,916 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,276 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,638 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,408 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала19 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала22,8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса33 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,3 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца40,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image