• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6004ZZ - SNR

6004ZZ

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр42 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца26,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца37,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,068 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,23 kN
f0 - Коэффициент13.9
N ref - Базовая частота вращения18000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения23000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,593 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,407 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,759 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,38 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,399 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала24 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала26,3 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса38 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image