Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины, для применения при 150°C
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 25 mm D - Наружный диаметр 47 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 12 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 31,6 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 42,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,077 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 10,6 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 5,8 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,26 kN f0 - Коэффициент 14.5 N lim - Предельная частота вращения 14000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 150 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,111 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,889 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,444 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,722 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,411 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 29 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 31,6 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 43 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm
Industry Calcul Factors