Однорядные шарикоподшипники

6005LLU/LP03 - NTN

6005LLU/LP03

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,08 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность11,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5,85 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,38 kN
f0 - Коэффициент14.5
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура60 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала29 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала30,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса43 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image