• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6006ZZ - SNR

6006ZZ

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр55 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца13 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца36,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца49,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,116 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность13,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность8,3 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,38 kN
f0 - Коэффициент14.8
N ref - Базовая частота вращения13000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения17000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,586 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)6,414 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,853 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,927 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,417 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала35 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала36,4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса50 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image