Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, двусторонние контактные уплотнения, для применения при 150°C
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 62 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 14 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 43,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 55,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,153 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 16,8 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 10,3 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,47 kN f0 - Коэффициент 14.8 N lim - Предельная частота вращения 6600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 150 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,6 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 6,4 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,946 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,973 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,418 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 40 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 43,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 57 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors