Однорядные шарикоподшипники

6007HVZZ - SNR

6007HVZZ

Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, полиамидный сепаратор, двусторонние пластины, для применения на большой скорости

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца14 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца43,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца55,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,153 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность16,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность10,3 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,47 kN
f0 - Коэффициент14.8
N lim - Предельная частота вращения19000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-50 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,6 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)6,4 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,946 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,973 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,418 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала40 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала43,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса57 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image