• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6008EEC4 - SNR

6008EEC4

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр68 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца48,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца62,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораC4
Вес0,192 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность17,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,52 kN
f0 - Коэффициент15.3
N lim - Предельная частота вращения5900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,121 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)6,879 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,681 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,341 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,427 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала45 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала54,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса63 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image