Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 68 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 15 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 48,9 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 62,1 mm a min - Минимальное положение канавки 2,29 mm a max - Максимальное положение канавки 2,49 mm Ca min - положение мини-сегмента 3,89 mm Ca max - Максимальное положение сегмента 4,19 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 64,82 mm b min - минимальная ширина канавки 1,9 mm b max - максимальная ширина канавки 2,2 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 74,6 mm f - Толщина стопорного кольца 1,65 mm Обозн. стопорного кольца R68 Класс радиального зазора CN Вес 0,192 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 17,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 11,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,52 kN f0 - Коэффициент 15.3 N ref - Базовая частота вращения 11000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 13000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,121 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 6,879 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,681 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,341 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,427 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 45 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 48,9 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 63 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца 76 mm
Industry Calcul Factors