Однорядные шарикоподшипники

6009FT150 - SNR

6009FT150

Шарикоподшипник TOPLINE, радиальный контакт, сепаратор из листовой стали, двусторонние контактные уплотнения, для применения при 150°C

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр75 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца54,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца68,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,243 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность22,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,69 kN
f0 - Коэффициент15.3
N lim - Предельная частота вращения5300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура150 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,554 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,446 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,727 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,364 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,427 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала50 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала54,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса70 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image