Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 45 mm |
D - Наружный диаметр | 75 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 16 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
Класс радиального зазора | CN |
Вес | 0,237 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 23,2 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,1 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 1,16 kN |
f0 - Коэффициент | 15.3 |
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 4400 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 60 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 50 mm |
da max - Максимальный диаметр буртика вала | 52,5 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 70 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |
Industry Calcul Factors