Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой пластины, односторонняя пластина
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 75 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 16 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 53,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 69,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,248 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 22,1 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 15,2 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,69 kN f0 - Коэффициент 15.3 N ref - Базовая частота вращения 9700 tr/min N lim - Предельная частота вращения 15000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,57 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,43 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,843 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,422 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,428 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 50 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 53,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 70 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors