Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 16 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,261 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 24,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 16,6 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,24 kN f0 - Коэффициент 15.5 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 9800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 8400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 55 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 75 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
OE Equivalents ZF 0635.331.223 Industry Calcul Factors