• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6010E - SNR

6010E

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, одностороннее контактное уплотнение

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца59,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца74,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,265 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность23 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность16,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,75 kN
f0 - Коэффициент15.6
N lim - Предельная частота вращения4800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,067 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,933 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,369 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,685 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,433 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала55 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала37,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса75 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image