• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6010LLBCM/5K - NTN

6010LLBCM/5K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCM
Вес0,261 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность24,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность16,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,24 kN
f0 - Коэффициент15.5
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала55 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала57,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса75 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image