• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6010NRZZ - SNR

6010NRZZ

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца59,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца74,4 mm
a min - Минимальное положение канавки2,29 mm
a max - Максимальное положение канавки2,49 mm
Ca min - положение мини-сегмента3,89 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента4,19 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,5 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки76,81 mm
b min - минимальная ширина канавки1,9 mm
b max - максимальная ширина канавки2,2 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,6 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе86,6 mm
f - Толщина стопорного кольца1,65 mm
Обозн. стопорного кольцаR80
Класс радиального зазораCN
Вес0,267 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность23 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность16,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,75 kN
f0 - Коэффициент15.6
N ref - Базовая частота вращения8900 tr/min
N lim - Предельная частота вращения11000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,067 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,933 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,369 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,685 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,433 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала55 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала59,7 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса75 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,5 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца88 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image