Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 55 mm |
D - Наружный диаметр | 90 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 18 mm |
a min - Минимальное положение канавки | 2,67 mm |
a max - Максимальное положение канавки | 2,87 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
rNs - Минимальный радиус галтели | 0,5 mm |
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки | 86,79 mm |
b min - минимальная ширина канавки | 2,7 mm |
b max - максимальная ширина канавки | 3 mm |
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки | 0,6 mm |
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе | 96,5 mm |
f - Толщина стопорного кольца | 2,46 mm |
Обозн. стопорного кольца | R90 |
Класс радиального зазора | CN |
Вес | 0,388 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 31,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 21,2 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 1,62 kN |
f0 - Коэффициент | 15.3 |
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 9000 tr/min |
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 7700 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 61,5 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 83,5 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента | 0,5 mm |
Ca min - положение мини-сегмента | 5,03 mm |
Ca max - Максимальное положение сегмента | 5,33 mm |
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца | 98 mm |
Industry Calcul Factors