Однорядные шарикоподшипники

6012EEC3 - SNR

6012EEC3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр95 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца69,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца88,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,396 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность34 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность24,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,12 kN
f0 - Коэффициент15.4
N lim - Предельная частота вращения4100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,586 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,414 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,969 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,485 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,43 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала66,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала69,9 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса88,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image