Однорядные шарикоподшипники

6014LU - NTN

6014LU

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, одностороннее контактное уплотнение

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,604 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность42 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность31 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,3 kN
f0 - Коэффициент15.6
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала76,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала80,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса103,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image