• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6014ZZ - SNR

6014ZZ

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца78,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца100,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,61 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность40,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность31 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,41 kN
f0 - Коэффициент15.6
N ref - Базовая частота вращения6800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения8000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,074 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,926 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,427 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,714 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,434 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала76,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала78,7 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса103,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image