• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6014ZZNR/2AS - NTN

6014ZZNR/2AS

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
a min - Минимальное положение канавки2,67 mm
a max - Максимальное положение канавки2,87 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,5 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки106,81 mm
b min - минимальная ширина канавки2,7 mm
b max - максимальная ширина канавки3 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,6 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе116,6 mm
f - Толщина стопорного кольца2,46 mm
Обозн. стопорного кольцаR110
Класс радиального зазораCN
Вес0,604 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность42 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность31 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,3 kN
f0 - Коэффициент15.6
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала76,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса103,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,5 mm
Ca min - положение мини-сегмента5,03 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента5,33 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца118 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image