• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6016EEC3 - SNR

6016EEC3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр125 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца22 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца89,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца115,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,87 kg
Материал колецAcier 100Cr6
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность50,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность39,8 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,79 kN
f0 - Коэффициент15.6
N lim - Предельная частота вращения3200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,078 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,922 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,464 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,732 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,434 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала86,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала89,3 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса118,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image