Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 80 mm D - Наружный диаметр 125 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 22 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 89,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 115,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,87 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 50,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 39,8 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,79 kN f0 - Коэффициент 15.6 N ref - Базовая частота вращения 6100 tr/min N lim - Предельная частота вращения 7000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,078 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,922 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,464 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,732 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,434 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 86,5 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 89,3 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 118,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors