Однорядные шарикоподшипники

6017LLB/2AS - NTN

6017LLB/2AS

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца22 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,89 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность43 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3 kN
f0 - Коэффициент15.8
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала91,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала97 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса123,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image