Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 90 mm D - Наружный диаметр 140 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 24 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 101,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 129,1 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора C3 Вес 1,175 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 61,3 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 49,8 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,11 kN f0 - Коэффициент 15.6 N lim - Предельная частота вращения 2800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,082 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,918 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,494 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,747 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,434 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 98 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 58,3 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 132 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors