Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 95 mm D - Наружный диаметр 145 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 24 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 107,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 135,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора C3 Вес 1,22 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 63,6 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 54 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,22 kN f0 - Коэффициент 15.8 N lim - Предельная частота вращения 2700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,573 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,427 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,966 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,983 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,438 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 103 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 69,4 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 137 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors