Однорядные шарикоподшипники

6020ZZ - SNR

6020ZZ

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца24 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца110,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца139,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность59,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность54,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,2 kN
f0 - Коэффициент15.9
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4000 tr/min
N ref - Базовая частота вращения5100 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,595 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,405 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,168 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,44 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала108 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала110,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса142 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image