Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
100 mm
D - Наружный диаметр
150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
24 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
110,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
139,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
Класс радиального зазора
C3
Материал колец
Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
59,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
54,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
2,2 kN
f0 - Коэффициент
15.9
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
4000 tr/min
N ref - Базовая частота вращения
5100 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
5700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)