• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6021EE - SNR

6021EE

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр105 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца26 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца118,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца149,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,59 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность76,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность65,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,6 kN
f0 - Коэффициент15.8
N lim - Предельная частота вращения2400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,571 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,43 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,945 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,973 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,438 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала114 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала59,7 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса151 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image