Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
120 mm
D - Наружный диаметр
180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
28 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
135,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
165,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
2,04 kg
Материал колец
Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
92,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
80 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
2,95 kN
f0 - Коэффициент
15.7
N lim - Предельная частота вращения
2100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)